chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
Rendelési azonosító sz. 100001097
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
227,00 EUR
Tétel összesen
227,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
3
Design
Immersion
Process connection
PVC flange (included in delivery)
Medium
gases
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
PVC flange (included in delivery)
Output function
PNP