chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flow Rate Monitoring
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Rendelési azonosító sz. 100004083
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analog output
Design
Inline
Process connection
G 1/4''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 x 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/4''
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
1060,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Tétel összesen
1060,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése