chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-NA 10M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-G1/2A4-NA 10M
Rendelési azonosító sz. 100007417
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Cable length (m)
10
Design
Immersion
Process connection
G 1/2''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2''
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
301,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2A4-NA 10M
Tétel összesen
301,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése