chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Sensor
FS101-300L-16-AR32-2M
Rendelési azonosító sz. 100030884
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
448,00 EUR
Tétel összesen
448,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FS101-300L-16-AR32-2M
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Design
With display (integrated probe)
Immersion depth L (mm)
16.9
Process connection
1/2″ NPT male thread
Electrical output
1 × switching output
Protection class
IP64, IP65
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Approvals
CE, cULus
Output function
Relay output
Medium
liquids
Switching element function
NO/NC programmable
Media temperature min. (°C)
-25
Media temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Immersion depth L (mm)
16.9
Process connection
1/2″ NPT male thread
Output function
Relay output