chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flow Monitoring Processor Unit
FS121-2UPN8-H1141
Rendelési azonosító sz. 100047864
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
284,00 EUR
Tétel összesen
284,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/NPN
Approvals
CE, cULus
Design
With display (external probe)
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Connection of Turck flow sensors, max. cable length 30 m. Recommendation: shielded cable
Electrical output
2 × switching output, IO-Link
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Output function
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FS121-2UPN8-H1141