chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-G1/2DY-AP8X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-G1/2DY-AP8X
Rendelési azonosító sz. 6870005
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
G 1/2''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PVDF
Media temperature min. (°C)
-10
Media temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2''
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
526,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2DY-AP8X
Tétel összesen
526,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése