chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Rate Monitoring
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6870042
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/Analog output
Design
Inline
Process connection
Compression fittings for pipes Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-10
Media temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
Compression fittings for pipes Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Output function
PNP/Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
770,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Tétel összesen
770,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése