chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flow Rate Monitoring
FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6870043
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
742,00 EUR
Tétel összesen
742,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
2 × PNP
Design
Inline
Process connection
Compression fittings for pipes Ø 15 × 1.5 (EN10305-1)
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-10
Media temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
Compression fittings for pipes Ø 15 × 1.5 (EN10305-1)
Output function
2 × PNP
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141