chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
Rendelési azonosító sz. 6870094
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Process connection
G 1/2''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2''
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
470,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
Tétel összesen
470,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése