chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Rendelési azonosító sz. 6870096
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
408,00 EUR
Tétel összesen
408,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Process connection
G 1/2''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2''
Output function
Relay output