chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-G1/4A4-ARX-H1140 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-G1/4A4-ARX-H1140
Rendelési azonosító sz. 6870102
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Immersion
Process connection
G 1/4''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/4''
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
484,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/4A4-ARX-H1140
Tétel összesen
484,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése