chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Rate Monitoring
FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228
Rendelési azonosító sz. 6870137
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
527,00 EUR
Tétel összesen
527,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
2 × PNP
Design
Inline
Process connection
G 1/2''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2''
Output function
2 × PNP