chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Freely Rotatable FCST Flow Sensor
FCST-A4P-VRX/115VAC
Rendelési azonosító sz. 6870253
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
344,00 EUR
Tétel összesen
344,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCST-A4P-VRX/115VAC
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Főbb jellemzők
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Output function
Relay output
Ügyfélszolgálat felkeresése
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu