chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FCST-A4P-VRX/230VAC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Freely Rotatable FCST Flow Sensor
FCST-A4P-VRX/230VAC
Rendelési azonosító sz. 6870254
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
344,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Főbb jellemzők
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Output function
Relay output
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCST-A4P-VRX/230VAC
Tétel összesen
344,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése