chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flow Monitoring
FCST-A4-NA-H1141
Rendelési azonosító sz. 6870266
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
209,00 EUR
Tétel összesen
209,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Immersion
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
M18 × 1.5 female thread
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCST-A4-NA-H1141