chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
FTCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Freely Rotatable FTCST Flow Sensor
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
Rendelési azonosító sz. 6870280
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NO contact
Output function
2 × PNP
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Output function
2 × PNP
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
395,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
Tétel összesen
395,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése