chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Freely Rotatable FTCST Flow Sensor
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Rendelési azonosító sz. 6870281
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
395,00 EUR
Tétel összesen
395,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NO contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Főbb jellemzők
Process connection
M18 × 1.5 female thread
Output function
Relay output
Ügyfélszolgálat felkeresése