chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-G1/2TN-NA-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-G1/2TN-NA-H1141
Rendelési azonosító sz. 6870311
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Immersion
Process connection
G 1/2''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Titanium/metal ceramic (3.7035)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2''
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2TN-NA-H1141
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
1051,00 EUR
Tétel összesen
1051,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése