chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079/D024
Rendelési azonosító sz. 6870399
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
1302,00 EUR
Tétel összesen
1302,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079/D024
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Approvals
ATEX, CE, UKCA, GOST
Design
Immersion
Process connection
Receptacle
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
Receptacle
Ügyfélszolgálat felkeresése