chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-GL1/2A2-NA/A
Rendelési azonosító sz. 6870409
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
293,00 EUR
Tétel összesen
293,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-GL1/2A2-NA/A
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Process connection
G 1/2” long version
Medium
gases
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/2” long version