chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Rate Measurement
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6870601
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
1259,00 EUR
Tétel összesen
1259,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC programmable
Output function
PNP/Analog output
Design
Inline
Process connection
Compression fittings for pipes Ø 15 × 1.5 (EN10305-1)
Medium
liquids
Detection type
Magnetic-inductive
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
5
Media temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
Compression fittings for pipes Ø 15 × 1.5 (EN10305-1)
Output function
PNP/Analog output