chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140
Rendelési azonosító sz. 6870626
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Inline
Process connection
Barrel 4 mm
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
Barrel 4 mm
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
611,00 EUR
Tétel összesen
611,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140
Ügyfélszolgálat felkeresése