chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCI-D03A4-NA-H1141/M12 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
Rendelési azonosító sz. 6870635
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Inline
Process connection
M12 × 1.5
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Inline sensor
Főbb jellemzők
Process connection
M12 × 1.5
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
362,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
Tétel összesen
362,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése