chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCI-D03A4P-NA
Rendelési azonosító sz. 6870637
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
258,00 EUR
Tétel összesen
258,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCI-D03A4P-NA
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Cable length (m)
2
Design
Inline
Process connection
Barrel 4 mm
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Delrin
Media temperature min. (°C)
-5
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Inline sensor
Főbb jellemzők
Process connection
Barrel 4 mm