chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flow Monitoring
FCI-D04A4P-AP8X-H1141
Rendelési azonosító sz. 6870640
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
465,00 EUR
Tétel összesen
465,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCI-D04A4P-AP8X-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Approvals
cULus
Design
Inline
Process connection
G 1/4''
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/4''
Output function
PNP
Ügyfélszolgálat felkeresése