chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCI-D10A4P-ARX-H1140/A
Rendelési azonosító sz. 6870667
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
559,00 EUR
Tétel összesen
559,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCI-D10A4P-ARX-H1140/A
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Approvals
CE, UKCA
Design
Inline
Process connection
G 1/4''
Medium
gases
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1/4''
Output function
Relay output