chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-K20-LIX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-K20-LIX
Rendelési azonosító sz. 6870703
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
PVC flange (included in delivery)
Medium
gases
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
PVC flange (included in delivery)
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
236,00 EUR
Tétel összesen
236,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-K20-LIX
Ügyfélszolgálat felkeresése