chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-M18-LIX | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-M18-LIX
Rendelési azonosító sz. 6870707
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
M18 × 1
Medium
gases
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
M18 × 1
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
249,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-M18-LIX
Tétel összesen
249,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése