chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
Rendelési azonosító sz. 6870720
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
G 1” female thread DIN 3852
Medium
gases
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
G 1” female thread DIN 3852
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
587,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
Tétel összesen
587,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése