chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC
Rendelési azonosító sz. 6871037
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Immersion
Process connection
1/2″ NPT
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Főbb jellemzők
Process connection
1/2″ NPT
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
385,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-N1/2A4P-ARX-B3141/115VAC
Tétel összesen
385,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése