chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-N3/4T-NA
Rendelési azonosító sz. 6871312
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
297,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-N3/4T-NA
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Process connection
3/4″ NPT
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PTFE
Media temperature min. (°C)
-10
Media temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
3/4″ NPT
Tétel összesen
297,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése