chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-N1/2T-NA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-N1/2T-NA
Rendelési azonosító sz. 6871422
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Process connection
1/2″ NPT
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PTFE
Media temperature min. (°C)
-10
Media temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
1/2″ NPT
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
309,00 EUR
Tétel összesen
309,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-N1/2T-NA
Ügyfélszolgálat felkeresése