chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Rendelési azonosító sz. 6872003
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
959,00 EUR
Tétel összesen
959,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Approvals
cULus
Design
Immersion
Process connection
Varivent
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Process connection
Varivent
Output function
PNP