chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Flow Monitoring
FCS-DN25A4-NAEX0/L140
Rendelési azonosító sz. 6872038
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
995,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN25A4-NAEX0/L140
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Approvals
ATEX, CE, UKCA, GOST
Design
Immersion
Process connection
Receptacle
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
Receptacle
Tétel összesen
995,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése