chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-68A4-NA/D003 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-68A4-NA/D003
Rendelési azonosító sz. 6872044
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Process connection
Varivent
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature min. (°C)
10
Media temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
Varivent
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
664,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-68A4-NA/D003
Tétel összesen
664,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése