chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079
Rendelési azonosító sz. 6872050
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
2
Detection type
Calorimetric
Design
Immersion
Process connection
Receptacle
Protection class
IP67
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Cable color
Blue
Approvals
ATEX, CE, UKCA, GOST
Medium
liquids
Media temperature min.
-20
Media temperature max.
60
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
Receptacle
Raktáron
Listaár
1001,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079
Tétel összesen
1001,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése