chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Flow Monitoring
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Rendelési azonosító sz. 6872062
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Approvals
ATEX, CE, UKCA, GOST
Design
Immersion
Process connection
Receptacle
Medium
liquids
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Hastelloy C22 (2.4602)
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Immersion sensor
Főbb jellemzők
Process connection
Receptacle
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
3519,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Tétel összesen
3519,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése