chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processor Unit
FMX-IM-2UPLI63X
Rendelési azonosító sz. 7525105
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
610,00 EUR
Tétel összesen
610,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Output function
Analog output
Approvals
cULus
Design
Signal processor
Communication protocol
HART
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Communication protocol
HART
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FMX-IM-2UPLI63X