chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamic Inclinometer
B1NF360V-QR20-2LI2X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 100030754
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
380,00 EUR
Tétel összesen
380,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Combination of gyroscopes and accelerometers
Number of measuring axes
1
Construction size
71.6 x 62.6 x 20 mm
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Measuring range
0…360°
Number of measuring axes
1
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B1NF360V-QR20-2LI2X3-H1151