chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inclinometer
B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 100031454
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
215,00 EUR
Tétel összesen
215,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Acceleration
Number of measuring axes
2
Construction size
71.6 x 62.6 x 20 mm
Measuring range
-60…60°
Főbb jellemzők
Measuring range
-60…60°
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
Ügyfélszolgálat felkeresése