chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
B1N360V-QR20-CNX4-H1150 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inclinometer
B1N360V-QR20-CNX4-H1150
Rendelési azonosító sz. 100046441
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Design
Rectangular
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Acceleration
Number of measuring axes
1
Construction size
71.6 x 62.6 x 20 mm
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Communication protocol
CANopen
Measuring range
0…360°
Number of measuring axes
1
Raktáron
Listaár
215,00 EUR
Tétel összesen
215,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B1N360V-QR20-CNX4-H1150
Ügyfélszolgálat felkeresése