chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inclinometer
B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Rendelési azonosító sz. 1534012
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analóg kimenet
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Műanyag
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Gyorsulás
Operating voltage
DC
Number of measuring axes
2
Construction size
60 x 30 x 20 mm
Measuring range
-10…10°
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101200126
Gross weight
61
Height
20
Length
75
Net weight
61
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
45
Volume unit
CMQ
Width
30
Dimensions
60 mm x 30 mm x 20 mm
Főbb jellemzők
Measuring range
-10…10°
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
352,00 EUR
Tétel összesen
352,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Ügyfélszolgálat felkeresése