chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/S97 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inclinometer
B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/S97
Rendelési azonosító sz. 1534046
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Acceleration
Operating voltage
DC
Number of measuring axes
2
Construction size
60 x 30 x 20 mm
Measuring range
-60…60°
Főbb jellemzők
Measuring range
-60…60°
Number of measuring axes
2
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
457,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inclinometers
B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/S97
Tétel összesen
457,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése