chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI4U-M12E-VP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI4U-M12E-VP6X
Rendelési azonosító sz. 100000619
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Szürke
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek
EAN/UPC code
4047101440874
Gross weight
117
Height
20
Length
100
Net weight
117
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
200
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
12 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
LCP
Switching frequency (kHz)
3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
90,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI4U-M12E-VP6X
Tétel összesen
90,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése