chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI7-M18-AD6X-0.3-RS4.23
Rendelési azonosító sz. 100000661
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
50,00 EUR
Tétel összesen
50,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI7-M18-AD6X-0.3-RS4.23
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
2 vezetékes
Cable length (m)
0.3
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel csatlakozóval
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
7
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101441307
Gross weight
75
Height
10
Length
70
Net weight
75
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
49
Volume unit
CMQ
Width
70
Dimensions
18 mm x 54 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
7