chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI12-M30-AD6X-0.3-RS4.23
Rendelési azonosító sz. 100000662
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI12-M30-AD6X-0.3-RS4.23
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
0.3
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
12
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
12