chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI8U-EM18MWD-VP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI8U-EM18MWD-VP6X
Rendelési azonosító sz. 100000767
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
111,00 EUR
Tétel összesen
111,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI8U-EM18MWD-VP6X
Ügyfélszolgálat felkeresése