chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI3-M12-IOLU69X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI3-M12-IOLU69X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100001075
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN, analóg kimenet
Design
Menetes henger
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
0.2
Construction size
M12 x 1
Measuring range
0.2…3 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101447347
Gross weight
36
Height
10
Length
80
Net weight
36
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.016
Volume unit
DMQ
Width
20
Dimensions
12 mm x 62 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
0.2…3 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP/NPN, analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
135,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI3-M12-IOLU69X2-H1141
Tétel összesen
135,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése