chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4-M12-IOLU69X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI4-M12-IOLU69X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100001076
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Threaded barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
0.4
Construction size
M12 x 1
Measuring range
0.4…4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
0.4…4 mm
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP/NPN, analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
135,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-M12-IOLU69X2-H1141
Tétel összesen
135,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése