chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI25-CK40-IOLU69X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 100001082
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
222,00 EUR
Tétel összesen
222,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
5
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Measuring range
5…25 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
5…25 mm
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP/NPN, analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-CK40-IOLU69X2-H1141